(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

SEC-Turning Tool Bit, CSKP Type

SEC-Turning Tool Bit, CSKP Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,777,015VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Clamp-on. For flanges.
[Features]
·Stable clamping improves wear resistance of inserts
·High index precision improves machining precision
·It is possible to replace the insert from the underside of the tool bit
·It is ideal for high-efficiency, intermittent, high-hardness material machining

 
Part Number
CSKPL2525N12
CSKPR2525N15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand Dimension f
(mm)
Size L2
(mm)
Size E
(mm)
Suitable Tip

3,777,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Left Handed32227SP□□1203

3,777,015 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right Handed31286SP□□1504

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape S (Square) Use End Surface Clamp Shape Clamp On
Applicable Chip Clearance Angle Positive Shank Height h(mm) 25 Link Width b(mm) 25
Size L1(mm) 160 Size h1(mm) 25