(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports small diameters (inner diameters from ø8 mm), and small pitches (0.4-1.0 mm). Ideal for machining small objects.
Part Number |
---|
STHI06 |
STHI08 |
STHI10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Minimum Processing Diameter (mm) | Size H (mm) | Size L1 (mm) | Size L2 (mm) | Dimension f (mm) | Applicable Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,840,753 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 5.5 | 100 | 13 | 3.8 | 06I R041060-HI | ||
3,840,753 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10 | 7 | 125 | 17 | 4.7 | 08I R041060-HI | ||
3,840,753 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 9 | 150 | 20 | 6.0 | 09I R041060-HI |
Loading...Tải…
Use | Inner Diameter Thread | Thread Model | 60 Degrees Meter (M) | Pitch(mm) | 0.40~1.00 |
---|---|---|---|---|---|
Wiper Blade Presence | None | Remarks | Pitch is indicated for general use 60° screw (M) |