(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Automatic lathes can be supported. High indexing precision. Insert replacement operation is simple.
Part Number |
---|
S20HCKBRS16 |
S22KCKBRS16 |
S25KCKBRS16 |
S1905HCKBRS16 |
S254KCKBRS16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length L1 | Link Diameter | Size H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,582,779 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 100 | 20 | 18 | ||
4,710,056 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 125 | 22 | 19 | ||
4,710,056 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 125 | 25 | 23 | ||
4,582,779 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 100 | 25.4 | 17 | ||
4,710,056 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 125 | 19.05 | 23 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | Others | Use | Minor Diameter | Oil Hole Presence | None |
---|---|---|---|---|---|
Dimension f(mm) | 2 | Processing Applications | For extra small inner diameter machining. |