(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

SEC-Boring Bit, S-ECLN Type

SEC-Boring Bit, S-ECLN Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,285,929VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: inner diameter, through hole, flange, blind hole; compatible insert shape: C (80° two-bolt); compatible insert relief angle: negative 0° (N); clamp method: pin lock (P)

 
Part Number
S20QECLNL090326
S20QECLNR090326
S25RECLNL090334
S25RECLNL120434
S25RECLNR090334
S25RECLNR120434
S32SECLNL120444
S32SECLNR120444
S40TECLNR120454
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Processing Diameter Preferred Hand Overall Length L1 Link Diameter Size H
(mm)
Dimension f
(mm)
Size E
(mm)
Size L2
(mm)
Angle
(°)
Suitable Tip

4,285,929 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 26Left Handed180201813420-12CN□□0903□□

4,285,929 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 26Right Handed180201813420-12CN□□0903□□

4,752,548 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 34Left Handed2002523175.520-12CN□□0903□□

4,752,548 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 34Left Handed2002523175.520-12CN□□1204□□

4,752,548 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 34Right Handed2002523175.520-12CN□□0903□□

4,752,548 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 34Right Handed2002523175.520-12CN□□1204□□

5,240,216 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 44Left Handed250323022725-10CN□□1204□□

5,240,216 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 44Right Handed250323022725-10CN□□1204□□

7,169,838 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 54Right Handed3004037278.525-10CN□□1204□□

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape C (80° Diamond) Use Minor Diameter Clamp Shape Camlock
Clearance Angle Oil Hole Presence None Processing Applications Deep edge surface machining
Holder Material Steel