(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SEC-Boring Bit, S-CTFP Type

SEC-Boring Bit, S-CTFP Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,843,974VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: inner diameter, through hole, flange, blind hole; compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: positive 11° (P; clamp method: clamp-on (C)

 
Part Number
S12MCTFPL110316
S12MCTFPR110316
S16QCTFPL110320
S16QCTFPR110320
S20RCTFPL110325
S20RCTFPR110325
S25SCTFPL160332
S25SCTFPR160332
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Processing Diameter Preferred Hand Overall Length L1 Link Diameter Size H
(mm)
Dimension f
(mm)
Size L2
(mm)
Angle
(°)
Suitable Tip

2,843,974 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 16Left Handed1501211817-6TP□□1103□□

2,843,974 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 16Right Handed1501211817-6TP□□1103□□

3,077,284 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 20Left Handed18016151018-4TP□□1103□□

3,077,284 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 20Right Handed18016151018-4TP□□1103□□

3,989,079 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 25Left Handed200201812.518-2TP□□1103□□

3,989,079 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 25Right Handed200201812.518-2TP□□1103□□

4,519,238 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 32Left Handed25025231638-2TP□□1603□□

4,519,238 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 32Right Handed25025231638-2TP□□1603□□

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Minor Diameter Clamp Shape Clamp On
Clearance Angle 11° Oil Hole Presence None Processing Applications For General Inner Diameter (Clamp-on Type)
Holder Material Steel