(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Compatible insert shape: T (triangle); compatible insert relief angle: Negative 0° (N)
Applicable Tip Shape | T (Triangular) | Use | Major Diameter / End Surface | Clamp Shape | Clamp On |
---|---|---|---|---|---|
Shank Height h(mm) | 25 | Link Width b(mm) | 25 | Size L1(mm) | 160 |
Dimension f(mm) | 25 | Size h1(mm) | 25 | Size L2(mm) | 32 |
Accessories (Floor Plate) | STND323 | Accessories (Spanner) | LH040 | Suitable Tip | TNGN1604□□ |
Fig | 2 |