(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TNGG-R-GX

Blade Tip Replacement Tip T (Triangle) TNGG-R-GX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,188VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Triangular insert.

 
Part Number
TNGG110304RGXG10E
TNGG130304RGXG10E
TNGG130308RGXG10E
TNGG130308RGXST20E
TNGG160404RGXG10E
TNGG160404RGXST20E
TNGG160408RGXG10E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Dimension S
(mm)
Dimension φd
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)

257,188 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4G10E3.186.350.411

260,773 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4G10E3.18-0.4-

260,773 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8G10E3.18-0.8-

260,773 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel0.8ST20E3.18-0.8-

285,475 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4G10E4.769.5250.416.5

285,475 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel0.4ST20E4.769.5250.416.5

285,475 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8G10E4.769.5250.816.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Use Outer Diameter / Inner Diameter Rake Angle Negative
Preferred Hand Right Handed Clearance Angle(°) 0 Corner Height Tolerance ±0.025
Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code G
Hole Availability Available Hole Shape Cylinder State Breaker Availability Both Faces
Material Carbide alloy