(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Blade Tip Replacement Tip S (Square) SPMT-N-US

Blade Tip Replacement Tip S (Square) SPMT-N-US
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      124,118VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Square insert.

 
Part Number
SPMT060204NUSA30
SPMT060204NUSAC630M
SPMT070308NUSA30
SPMT070308NUSAC630M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose Radius Material Type Dimension S
(mm)
Dimension φd
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)
Material

124,118 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.4A302.386.350.46.35Carbide alloy

150,415 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.4AC630M2.386.350.46.35Carbide Coating

131,290 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.8A303.187.940.87.94Carbide alloy

162,763 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.8AC630M3.187.940.87.94Carbide Coating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape S (Square) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel
Rake Angle Positive Preferred Hand No Preferred Hand Clearance Angle(°) 11
Corner Height Tolerance ±0.08~±0.2 Inscribed Circle Tolerance ±0.05~±0.15 Thickness Tolerance ±0.13
Slot Code T Hole Availability Available Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°)
Breaker Availability One side