(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Blade Tip Replacement Tip S (Square) SNGG-R-UM

Blade Tip Replacement Tip S (Square) SNGG-R-UM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      322,620VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A square-shaped insert.

 
Part Number
SNGG120404R-UM-G10E
SNGG120404R-UM-ST20E
SNGG120404R-UM-T1000A
SNGG120404R-UM-T1500A
SNGG120408R-UM-A30
SNGG120408R-UM-AC510U
SNGG120408R-UM-G10E
SNGG120408R-UM-ST10P
SNGG120408R-UM-ST20E
SNGG120408R-UM-T1000A
SNGG120408R-UM-T1500A
SNGG120412R-UM-T1000A
SNGG120412R-UM-T1500A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Detail Nose Radius
(mm)
Material

360,775 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4G10E0.4Carbide alloy

360,775 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel0.4ST20E0.4Carbide alloy

360,775 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4T1000A0.4Cermet

360,775 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4T1500A0.4Cermet

360,775 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel0.8A300.8Carbide alloy

457,190 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy0.8AC510U0.8Carbide Coating

360,775 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8G10E0.8Carbide alloy

360,775 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel0.8ST10P0.8Carbide alloy

322,620 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more Steel0.8ST20E0.8Carbide alloy

360,775 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8T1000A0.8Cermet

360,775 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.8T1500A0.8Cermet

360,775 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal1.2T1000A1.2Cermet

360,775 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal1.2T1500A1.2Cermet

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape S (Square) Use Outer Diameter / Inner Diameter Breaker Application Medium Cutting
Rake Angle Negative Preferred Hand Right Handed Clearance Angle(°) 0
Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13
Slot Code G Hole Availability Available Hole Shape Cylinder State
Breaker Availability Both Faces Dimension S(mm) 4.76 Dimension φd(mm) 12.7
Cutting Edge Length(mm) 12.7