(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

55° Diamond-Shape With Hole, 55°, Positive 7°, DCMT-SU, For Light To Medium Cutting (Part Number)

55° Diamond-Shape With Hole, 55°, Positive 7°, DCMT-SU, For Light To Medium Cutting
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      160,523VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· General-purpose breaker with excellent sharpness.

Part Number
DCMT11T302NSUAC530U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngUse Work Material Nose Radius Corner Height Tolerance Inscribed Circle Tolerance Thickness Tolerance Hole Availability Hole Shape Breaker Availability Material Type Dimension S
(mm)
Dimension φd
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Breaker Rake Angle
(°)
Machining Application ② Cutting Edge Length
(mm)
Material

201,637 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Outer Diameter / Inner DiameterSteel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy0.2±0.08~±0.2±0.05~±0.15±0.13Available one side chamfering (40° to 60°) / Cylindrical bore One sideAC530U3.979.5250.2--11.6Carbide Coating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond) Rake Angle Positive Preferred Hand No Preferred Hand
Clearance Angle(°) 7 Slot Code T