(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
KBMZR041105AC1030U |
KBMZR041120AC1030U |
KBMZR051105AC1030U |
KBMZR051120AC1030U |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nose Radius | Min Cutting Diameter φDm (mm) | Detail Nose Radius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
777,245 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Others | 4.0 | 0.05 | ||
777,245 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.2 | 4.0 | 0.2 | ||
804,283 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Others | 5.0 | 0.05 | ||
804,283 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.2 | 5.0 | 0.2 |
Loading...Tải…
Shape | Others | Use | Others | Work Material | Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Hand | Right Handed | Material Type | AC1030U | Dimension ℓ(mm) | 28.5 |
Material | Carbide coating | Dimension ℓ1(mm) | 9 | Dimension F(mm) | 5.10 |
Applicable Casing | CKB type | Size E(mm) | 1.3 | Dimension ℓ2(mm) | 11 |