(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Tip (Ultra Fine Diameter CKB Type) (Part Number)

Tip (Ultra Fine Diameter CKB Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      781,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Insert for cutting tools.

 
Part Number
KBMXR010305TACZ150
KBMXR010320TACZ150
KBMXR020605TACZ150
KBMXR020620TACZ150
KBMXR031105TACZ150
KBMXR031120TACZ150
KBMXR041105TACZ150
KBMXR041120TACZ150
KBMXR051105TACZ150
KBMXR051120TACZ150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose Radius Min Cutting Diameter φDm
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Dimension ℓ1
(mm)
Dimension F
(mm)
Size E
(mm)

1,088,276 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more Others1.020.50.05340.2

1,088,276 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.21.020.50.2340.2

781,500 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more Others2.023.50.0564.050.25

781,500 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.22.023.50.264.050.25

781,500 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more Others3.028.50.05114.100.30

781,500 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.23.028.50.2114.100.30

781,500 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more Others4.028.50.05114.300.50

781,500 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.24.028.50.2114.300.50

781,500 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more Others5.028.50.05114.500.70

781,500 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.25.028.50.2114.500.70

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Use Others Work Material Steel / Stainless Steel / Non-Ferrous Metal
Preferred Hand Right Handed Material Type ACZ150 Material Carbide Coating
Applicable Casing CKB Type