(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Insert for cutting tools.
Part Number |
---|
KBMFR061505ACZ150 |
KBMFR062005ACZ150 |
KBMFR063005ACZ150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Sizes W (mm) | Dimension ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
781,500 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.5 | 21.8 | ||
781,500 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | 21.8. | ||
781,500 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 21.8 |
Loading...Tải…
Shape | Others | Use | Grooving / Parting | Work Material | Steel / Stainless Steel / Non-Ferrous Metal |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Hand | Right Handed | Nose Radius | Others | Material Type | ACZ150 |
Min Cutting Diameter φDm(mm) | 6.0 | Detail Nose Radius(mm) | 0.05 | Material | Carbide Coating |
Dimension F(mm) | 4 | Applicable Casing | CKB Type | Size E(mm) | 0.2 |