(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Insert (For SEC-Grooving Tool Bit GND Type)

Insert (For SEC-Grooving Tool Bit GND Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      345,682VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An insert for a variety of replaceable tool bits.

Part Number
GCMN3004-MG-AC530U
GCMN3004-MG-AC830P
GCMN3004MGAC530U
GCMN4008-MG-AC530U
GCMN5008-MG-AC530U
GCMN5008MGAC530U
GCMN6008-MG-AC530U
GCMN6008MGAC530U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Preferred Hand Nose Radius Breaker Availability Material Type Sizes W
(mm)
Dimension S
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Material Applicable Casing

351,294 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyRight Handed0.4AvailableAC530U33.821.10.4Carbide CoatingGNDM/GNDMS/GNDL/GNDLS

345,682 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Steel / Stainless Steel-0.4No / YesAC830P33.821.10.4CoatingGNDS/GNDM/GNDMS/GNDL/GNDLS

353,605 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -----------

383,148 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyRight Handed0.8AvailableAC530U44.026.40.8Carbide CoatingGNDM/GNDMS/GNDL/GNDLS

420,615 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyRight Handed0.8AvailableAC530U54.126.40.8Carbide CoatingGNDM/GNDMS/GNDL/GNDLS

430,896 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -----------

458,081 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium AlloyRight Handed0.8AvailableAC530U64.526.40.8Carbide CoatingGNDM/GNDMS/GNDL/GNDLS

469,541 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) -----------

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Use Grooving / Parting