(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An insert for a variety of replaceable tool bits.
Part Number |
---|
GCMN2002GGAC530U |
GCMN3002GGAC530U |
GCMN3004GGAC530U |
GCMN4002GGAC530U |
GCMN4004GGAC530U |
GCMN5002GGAC530U |
GCMN5004GGAC530U |
GCMN6002GGAC530U |
GCMN6004GGAC530U |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nose Radius | Sizes W (mm) | Dimension S (mm) | Dimension ℓ (mm) | Detail Nose Radius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340,266 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.2 | 2 | 3.6 | 21.1 | 0.2 | ||
353,605 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.2 | 3 | 3.8 | 21.1 | 0.2 | ||
353,605 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.4 | 3 | 3.8 | 21.1 | 0.4 | ||
392,250 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.2 | 4 | 4.0 | 26.4 | 0.2 | ||
392,250 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.4 | 4 | 4.0 | 26.4 | 0.4 | ||
430,896 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.2 | 5 | 4.1 | 26.4 | 0.2 | ||
430,896 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.4 | 5 | 4.1 | 26.4 | 0.4 | ||
469,541 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.2 | 6 | 4.5 | 26.4 | 0.2 | ||
469,541 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.4 | 6 | 4.5 | 26.4 | 0.4 |
Loading...Tải…
Shape | Others | Use | Grooving / Parting | Work Material | Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Hand | Right Handed | Breaker Availability | Available | Material Type | AC530U |
Material | Carbide Coating | Applicable Casing | GNDM/GNDMS/GNDL/GNDLS |