(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SUMIBORON Insert, 60° (Triangle-Shape), TBGN-B (Part Number)

SUMIBORON Insert, 60° (Triangle-Shape), TBGN-B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      216,675VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Original CBN sintered tool (SUMIBORON) insert. Has a high hardness and excellent heat-resistant properties compared with conventional tool materials.

Part Number
TBGN060102-BSTN-BNX20
TBGN060104-BSTN-BNX20
TBGN060104-T1500A
TBGN060108-BSTN-BNX20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork Material Nose Radius Material Type Detail Nose Radius
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)
Material

2,679,405 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) High-Hardness Material0.2BNX200.26.5CBN

2,679,405 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) High-Hardness Material0.4BNX200.46.3CBN

216,675 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal0.4T1500A0.46.3Cermet

2,679,405 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) High-Hardness Material0.8BNX200.85.7CBN

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Use Outer Diameter / Inner Diameter Rake Angle Positive
Clearance Angle(°) 5 Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code N Hole Availability NA
Hole Shape NA Breaker Availability NA Dimension S(mm) 1.59
Dimension φd(mm) 3.97