(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Diamond sintered insert for cutting tools developed with unique technology.
Part Number |
---|
TBGN060102BDA1000 |
TBGN060104BDA1000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nose Radius | Detail Nose Radius (mm) | Cutting Edge Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,391,567 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.2 | 0.2 | 6.5 | ||
4,391,567 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.4 | 0.4 | 6.3 |
Loading...Tải…
Shape | T (Triangular) | Use | Outer Diameter / Inner Diameter | Work Material | Non-Ferrous Metal |
---|---|---|---|---|---|
Rake Angle | Positive | Clearance Angle(°) | 5 | Corner Height Tolerance | ±0.025 |
Inscribed Circle Tolerance | ±0.025 | Thickness Tolerance | ±0.13 | Slot Code | N |
Hole Availability | NA | Hole Shape | NA | Breaker Availability | NA |
Material Type | DA1000 | Dimension S(mm) | 1.59 | Dimension φd(mm) | 3.97 |
Material | Sintering diamond |