(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Square insert.
Part Number |
---|
SCMW120408AC420K |
SCMW120412AC420K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nose Radius | Detail Nose Radius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
290,655 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.8 | 0.8 | ||
290,655 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.2 | 1.2 |
Loading...Tải…
Shape | S (Square) | Use | Outer Diameter / Inner Diameter | Work Material | Cast Iron |
---|---|---|---|---|---|
Rake Angle | Positive | Clearance Angle(°) | 7 | Corner Height Tolerance | ±0.08~±0.2 |
Inscribed Circle Tolerance | ±0.05~±0.15 | Thickness Tolerance | ±0.13 | Slot Code | W |
Hole Availability | Available | Hole Shape | Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) | Breaker Availability | NA |
Material Type | AC420K | Dimension S(mm) | 4.76 | Dimension φd(mm) | 12.7 |
Cutting Edge Length(mm) | 12.7 | Material | Carbide Coating |