(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Rhombus insert.
Part Number |
---|
DNGN150408NB90S |
DNGN150712NB90S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nose Radius | Dimension S (mm) | Detail Nose Radius (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318,543 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.8 | 4.76 | 0.8 | ||
432,488 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.2 | 7.94 | 1.2 |
Loading...Tải…
Shape | D (55° Diamond) | Use | Outer Diameter / Inner Diameter | Work Material | Cast Iron |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Application | Medium Cutting | Rake Angle | Negative | Clearance Angle(°) | 0 |
Corner Height Tolerance | ±0.025 | Inscribed Circle Tolerance | ±0.025 | Thickness Tolerance | ±0.13 |
Slot Code | N | Hole Availability | NA | Hole Shape | NA |
Breaker Availability | NA | Material Type | NB90S | Dimension φd(mm) | 12.7 |
Cutting Edge Length(mm) | 15.5 | Material | Ceramic |