(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For high feed finishing of cast iron.
● Work material: Cast Iron
● Grade: Carbide Alloy
● Compatible machining: general purpose cutting
Part Number |
---|
SNEF43WH10E |
SNEF53WH10E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Cutter | Dimension A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
423,733 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | NFV4000 | 12.7 | ||
599,994 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | NFV5000 | 15.875 |
Loading...Tải…
Shape (initial letter of model number) | S (Square) | Clearance angle | N(0°) | Work material | Cast Iron |
---|---|---|---|---|---|
Material type | Carbide alloy | Material type model | H10E | Compatible Machining | General cutting |
Thickness(mm) | 4.76 | Fig | 3 |