(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Used for SEC-Multi Mill, CHE model TEEN-TR

Used for SEC-Multi Mill, CHE model TEEN-TR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      211,473VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]Can be used for machining steel and stainless steel. [Features]Cermet, cemented carbide, and coating materials are used.

 
Part Number
TEEN43TR-A30N
TEEN43TR-ACP100
TEEN43TR-ACP200
TEEN43TR-ACP300
TEEN43TR-ACZ330
TEEN43TR-ACZ350
TEEN43TR-T250A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork material Material type Material type model Compatible Machining

211,473 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more SteelCarbide alloyA30NGeneral cutting

266,751 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more SteelCoatingACP100High Speed and Light Cutting

266,751 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Steel / Stainless SteelCoatingACP200General cutting/rough cutting

266,751 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Steel / Stainless SteelCoatingACP300General cutting/rough cutting

266,751 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more SteelCoatingACZ330-

266,751 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Steel / Stainless SteelCoatingACZ350-

211,473 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more SteelCermetT250AGeneral cutting

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) T (Equilateral Triangle Type) Clearance angle E(20°) Applicable Cutter CHG4000 Type / CHE4000 Type
Selfishly Right-hand