(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Used for SEC-Multi Mill, CHE model TECN-TR

Used for SEC-Multi Mill, CHE model TECN-TR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      186,883VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Insert for Multi-Mill CHE Type.
● Shape: equilateral triangle
● Relief angle: E (20°)
● Work material: Steel
● Grade: Carbide Alloy
● Compatible machining: general purpose cutting

 
Part Number
TECN22TRA30N
TECN32TRA30N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Cutter

186,883 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more CHE2000 Type

233,702 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more CHE3000 Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) T (Equilateral Triangle Type) Clearance angle E(20°) Work material Steel
Material type Carbide alloy Material type model A30N Compatible Machining General cutting
Blade tip shape B Type