(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Used for SEC-Ace Mill, CPG Model TPCH-TR

Used for SEC-Ace Mill, CPG Model TPCH-TR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      191,998VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]It can be used for machining steel, cast iron and stainless steel. [Features]Cermet and cemented carbide are used.

 
Part Number
TPCH43TRA30N
TPCH43TRACP100
TPCH43TRACP200
TPCH43TRACP300
TPCH43TRACZ330
TPCH43TRACZ350
TPCH43TRH10E
TPCH43TRT1500A
TPCH43TRT250A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWork material Material type Material type model Compatible Machining

191,998 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more SteelCarbide alloyA30NGeneral cutting

243,932 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more SteelCoatingACP100High Speed and Light Cutting

243,932 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Steel / Stainless SteelCoatingACP200General cutting/rough cutting

243,932 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Steel / Stainless SteelCoatingACP300General cutting/rough cutting

243,932 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more SteelCoatingACZ330-

243,932 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Steel / Stainless SteelCoatingACZ350-

191,998 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more Cast IronCarbide alloyH10EGeneral cutting

191,998 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more SteelCermetT1500AHigh Speed and Light Cutting

191,998 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more SteelCermetT250AGeneral cutting

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) T (Equilateral Triangle Type) Clearance angle P (11°) Applicable Cutter CPG4000 Type