(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Used for SEC-Sumi UFO Mill, UFO Model SFKR12T3AZEN

Used for SEC-Sumi UFO Mill, UFO Model SFKR12T3AZEN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      226,620VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Suitable for general-purpose, high speed, and light cutting.
Thickness (mm): 3.97
Cutting edge length: 12
Relief angle: F (25°)

 
Part Number
SFKR12T3AZENA30N
SFKR12T3AZENACP100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial type Material type model Compatible Machining

226,620 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Carbide alloyA30NGeneral cutting

288,981 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more CoatingACP100High Speed and Light Cutting

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) S (Square) Clearance angle F(25°) Work material Steel
Thickness(mm) 3.97 Applicable Cutter UFO4000 Type Blade tip shape Round Honing
Blade Length 12 Fig 8 Application Sharpness Focus
Accuracy Standard Grade Selfishly NA Cutting Angle 45