(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-2D

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-2D
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,873,557VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The reliability in wet processing has been improved by using a fine particle carbide base material with high transverse rupture strength and excellent thermal shock resistance. The GSX-coating with enhanced abrasion and heat resistance improves the reliability and lifespan.

 
Part Number
GSX40700C2D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,873,557 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flute Diameter (Dc)(φ) 7 Work Material General Steel, Carbon Steel, Alloy Steel / Pre-Hardened Steel, Tool Steel, Die Steel / High-Hardness Steel HRC45 ~ 55 / High-Hardness Steel HRC55 ~ 60 / Stainless Steel / Cast Iron / Ti Alloy, Heat-Resistant Alloy Flute Length (ℓ)(mm) 14
Number of Flutes(sheet) 4 Type Square Coating GSX / GS
Link Diameter (φDs)(mm) 8 Overall Length (L)(mm) 60 Length Under Neck (ℓ2)(mm) 16
Processing Applications Side Milling / Grooving Flute Shape Corner With Land Torsion Angle Standard Helix (30 to 40°)
Details of Coating GSX Coating