(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Grinder CP876

Air Grinder CP876
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,687,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An ultra-mini size high-speed air grinder with a built-in regulator.

Part Number
CP876
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,687,833 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of No-load Revolutions(rpm) 30000 Total Length(mm) 121 Air Consumption(m³/min) 0.72
Total Length(in) 4.75 Output(kW) 0.22 Output(hp) 0.30
Maximum Collet Size(mm) 6.4 Maximum Collet Size(Input) 1/4 Mass(g) 340
Mass(ls) 0.75 Noise level(dB (A)) 96 Vibration(m / s2) 5.4
Air inlet screw size(NPTF) 1/4" Advantages Built-In Regulator, High Speed

Please check the type/dimensions/specifications of the part CP876 in the Air Grinder CP876 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP876 trong chuỗi Air Grinder CP876.