(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Cutter fixing handle where compatible main body is V2.
[Applications]
Parts for tools.
Dimension A(mm) | 100 | Dimension B(φ mm) | 5.8 | Conforming main body | V2 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CHF-1 in the V2 Cutter Fixing Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CHF-1 trong chuỗi V2 Cutter Fixing Handle.