(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
V2 Round Bar Machining Set Bolt

V2 Round Bar Machining Set Bolt
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      486,588VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Set bolt for processing where compatible main body is V2.
[Applications]
Parts for tools.

 
Part Number
RBB-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

486,588 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension A(mm) 30 Dimension B(φ mm) M6 Conforming main body V2

Please check the type/dimensions/specifications of the part RBB-1 in the V2 Round Bar Machining Set Bolt series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RBB-1 trong chuỗi V2 Round Bar Machining Set Bolt.