(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Set Screw

Set Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      186,581VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
The compatible main bodies of this set screw are Oilsshar and Baitender.

 
Part Number
KH-1S
KH-2S
KH-3S
KH-4S
KH-5S
KH-6S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Used Dimension (Enamel 1) Dimension (Enamel 2)

186,581 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more K-3M6 x 8M6×10

186,581 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more K-4M8×6M8×6

186,581 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more K-4M8 x 8M8 x 10

186,581 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more K-4M8 x 8M8 x 10

186,581 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more K-5M10×8M10×8

186,581 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more K-5M10×8M10×10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming main body Oilsshar