(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FUJIGEN KOGYO Clamp Parts

FUJIGEN KOGYO Clamp Parts
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      182,201VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Applicable body, R-Nouveau Jr / R-Nouveau / R-Special Jr.
· A Skat Cut Multi-Angle mill.

 
Part Number
CL-1S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

182,201 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Used K-3 Conforming main body R Nouveau Jr. / R Nouveau / R Special Jr./ Skat Cut / Multi-Angle Mill

Please check the type/dimensions/specifications of the part CL-1S in the FUJIGEN KOGYO Clamp Parts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CL-1S trong chuỗi FUJIGEN KOGYO Clamp Parts.