(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screw for Resin Guide Plate

Screw for Resin Guide Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      185,703VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Compatible main body is Hanchaman's screws for resin guide plates.
[Specifications]
Compatible main body: Hanchaman

 
Part Number
H-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

185,703 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension A(mm) 8 Dimension B(φ mm) M5×0.8 Dimension C(mm) 1.5
Winding direction R Tool Used K-3 Conforming main body Hanchanman

Please check the type/dimensions/specifications of the part H-1 in the Screw for Resin Guide Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần H-1 trong chuỗi Screw for Resin Guide Plate.