(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cap Bolt

Cap Bolt
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      186,581VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Hex socket head cap screw.
[Specifications]
Compatible main body: NEW nice cut

 
Part Number
CP6-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

186,581 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension A(mm) 15 Dimension B(φ mm) M6 Dimension C(mm) 6
Winding direction R Tool Used K-5 Conforming main body NEW Nice Cut

Please check the type/dimensions/specifications of the part CP6-15 in the Cap Bolt series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP6-15 trong chuỗi Cap Bolt.