(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Tool used is K-3/K-4 screw with ball.
[Specifications]
Winding direction: R
Part Number |
---|
B-1 |
B-1S |
B-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension A (mm) | Dimension B (φ mm) | Tool Used | Conforming main body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187,906 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 18 | M6×1 | K-3 | NK Face Mill / FK Face Mill | ||
173,435 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 12.5 | M6×1 | K-3 | Tiko Cutter/KK3 Lightweight Cutter/KK5 Lightweight Cutter | ||
1,227,763 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 21 | M8 x 1.25 | K-4 | NK Face Mill B / FK Face Mill B / NK6 Face Mill / BK8 Deka-Cutter / BK12 Deka-Cutter / KK6 Karu-Cutter / KK8 Karu-Cutter |
Loading...Tải…
Winding direction | R |