(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·for Maru-chan
Materials: Carbide grade K10, cermet
Edge shape: Sharp edge, honed edge
Number of corners used: 360° double-sided
Part Number |
---|
R33MOR-NK1010 |
R33MOR-NK2001 |
R33MOR-NK5050 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Coating Y/N | Coating Type | Material Details | Edge Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184,963 VND | 12 Piece(s) | 8 Day(s) or more | NA | Non-Coated | Carbide K10 type | Sharp edge | ||
193,728 VND | 12 Piece(s) | 8 Day(s) or more | NA | Non-Coated | Cermet | Honing Edge | ||
317,505 VND | 12 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Available | TiN | Carbide K10 type | Sharp edge |
Loading...Tải…
Number Contained In A Packet(Piece) | 12 | Number of operating corners | 360°Double-Sided |