(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Tip for R-Nouveau / R-Nouveau Jr.

Tip for R-Nouveau / R-Nouveau Jr.
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      900,582VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

An insert for R-Nouveau / R-Nouveau Jr. /10R-Tool Bit.
The number of used corners is 1

Part Number
N54GCR-5R-NK2020
N54GCR-6R-NK2020
N54GCR-7R-NK2020
N54GCR-8R-NK2020
N54GCR-9R-NK2020
N54GCR-10R-NK2020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size (R)
(mm)
Trusco Code

900,582 VND

12 Piece(s) 5 Day(s) or more 5129-8666

1,185,825 VND

3 Piece(s) 6 Day(s) or more 6-

1,498,788 VND

3 Piece(s) 9 Day(s) 7-

900,582 VND

3 Piece(s) 9 Day(s) or more 8129-8674

1,498,788 VND

3 Piece(s) 9 Day(s) or more 9-

900,582 VND

12 Piece(s) 5 Day(s) or more 10129-8682
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size (R)
(mm)
Trusco Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Round Chamfer work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Material Details Carbide M20 type Number Contained In A Packet(Piece) 3
Number of operating corners 1
Close

Comparison list