(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Latex Antistatic Finger Covers

Latex Antistatic Finger Covers

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Specifications of TSS-M

  • Product Type
    Other
  • Application
    Fingerstall
  • Size
    M
  • Diameter(mm)
    17
  • Trusco Code
    281-6440
  • Specification details
    Wind-Up Type
  • Surface resistance value
    101012Ω
  • Mass(g/box)
    768
  • Inner capacity
    1 Box (100 pcs)
Part Number
TSS-M
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Inner capacity

124,980 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day 1 Box (100 pcs)

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Application
    Fingerstall
  • Size
    M
  • Diameter(mm)
    17
  • Trusco Code
    281-6440
  • Specification details
    Wind-Up Type
  • Surface resistance value
    101012Ω
  • Mass(g/box)
    768
  • Inner capacity
    1 Box (100 pcs)

Product Description

Embossed anti-static finger cot.
[Features]
· Powder free.
· Extremely thin and fits perfectly to the fingertips.
· Allows a firm grip on parts firmly because of the embossing applied on the fingertips.
· Thickness: 0.11 ±0.01 mm.
· Length: 70 ±3 mm.
· Material: natural rubber.
[Applications]
· Ideal for electronic components, medical sites, etc.

Specifications of TSS-M

  • Product Type
    Other
  • Application
    Fingerstall
  • Size
    M
  • Diameter(mm)
    17
  • Trusco Code
    281-6440
  • Specification details
    Wind-Up Type
  • Surface resistance value
    101012Ω
  • Mass(g/box)
    768
  • Inner capacity
    1 Box (100 pcs)
Part Number
TSS-M
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Inner capacity

124,980 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day 1 Box (100 pcs)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Embossed.
●Antistatic treatment has been processed.
●Powder free.

Usage

●Treating electronic components.

Specification

●Q'ty Per Box(piece):100
●SPQ(box):100
●Hoisting Type
●Surface Resistivity: 1010 to 12Ω
●Thickness: 0.11±0.01mm
●Length 70±3mm

Materials

●Natural Rubber