(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Wagon (Welded Integrated Type) Panel【2 Pieces Per Package】

Tool Wagon (Welded Integrated Type) Panel

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    4,682,300 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VD-200FP-GN
VD-200FP-NG
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code

4,706,970 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

19 Day(s) Green 512-3721

4,682,300 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

19 Day(s) Neogray 512-3712

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Details Type
    Panel
  • Compatible Model
    Tool wagon VD series
  • Features
    Attaching options to the wagon main unit handles various applications.
  • Specifications
    Panel for VD Cabinet Type Tool Wagon
  • Mass(g)
    9000/set

Product Description

Attaching options to the wagon main unit handles various applications.

Part Number
VD-200FP-GN
VD-200FP-NG
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code

4,706,970 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

19 Day(s) Green 512-3721

4,682,300 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

19 Day(s) Neogray 512-3712

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1