(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Cabinet Wagon LVE

Cabinet Wagon LVE

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
LVE-651C
LVE-652C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Trusco Code Mass
(g)

-

1 Piece(s) Quote Drawer Shallow: 3, Medium: 2, Deep: 1 518-2859 45400

-

1 Piece(s) Quote Drawer Medium: 5 518-2891 44700
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Trusco Code Mass
(g)

Basic Specifications

  • Frontage(mm)
    500
  • Depth(mm)
    550
  • Height(mm)
    750
  • Maximum Load(kg/unit)
    200
  • Color
    Green
  • Uniform Load Capacity(kg/stage)
    60
  • Number of Steps(Level)
    1
  • Features
    A slip-proof mat is included on the top panel.
  • Flexible
    TYST-75NU
  • With freely stopper
    TYST-75NUS
  • Caster
    Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)
  • Main Body Material
    Steel
  • Caster Bracket Material
    Steel
  • Wheel Material
    Urethane

Product Description

[Features]
· A slip-proof mat is included on the top panel.
· The latch will be released with one touch when pulling drawers open, and thus opening and closing drawers is easy.

Part Number
LVE-651C
LVE-652C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Trusco Code Mass
(g)

-

1 Piece(s) Quote Drawer Shallow: 3, Medium: 2, Deep: 1 518-2859 45400

-

1 Piece(s) Quote Drawer Medium: 5 518-2891 44700
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Details Type Trusco Code Mass
(g)

Loading...Tải…

Close

Comparison list