(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
T-E22GP |
T-E24BGP |
T-E24GP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Abstract | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518,410 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 155 | For use in automobiles, motorcycles, and bicycles | 336-6979 | 120 | ||
525,496 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 180 | For Automobile | 336-6995 | 130 | ||
539,826 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 185 | For Automobile | 336-6987 | 130 |
[Features]
· By attaching a rubber cover to a conventional tire chuck, it becomes easier to fill with air without force being dispersed.
Part Number |
---|
T-E22GP |
T-E24BGP |
T-E24GP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) |
Abstract | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518,410 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 155 | For use in automobiles, motorcycles, and bicycles | 336-6979 | 120 | ||
525,496 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 180 | For Automobile | 336-6995 | 130 | ||
539,826 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 185 | For Automobile | 336-6987 | 130 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.