(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Milling Vise Shaft

Milling Vise Shaft
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,004,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Shaft for milling vise.
Materials: Gray cast iron (FC250)

 
Part Number
MFKV100004
MFKV130004
MFKV150004
MFKV200004
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code Mass

1,004,995 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MF-100、KV-100414-9734343g

1,389,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MF-130、KV-125414-9751427g

1,505,440 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MF-150、KV-150414-9777678g

2,293,810 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MF-200、KV-200414-97931321g

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Ordinary Cast Iron (FC250)