(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Handle for milling vise.
Materials: Gray cast iron (FC250)
Part Number |
---|
MFKV100003 |
MFKV130003 |
MFKV150003 |
MFKV200003 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model | Trusco Code | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
556,620 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | MF-100、KV-100 | 414-9726 | 453g | ||
558,151 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | MF-130、KV-125 | 414-9742 | 467g | ||
598,028 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | MF-150、KV-150 | 414-9769 | 631g | ||
1,089,335 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | MF-200、KV-200 | 414-9785 | 1113g |
Loading...Tải…
Material | Ordinary Cast Iron (FC250) |