(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Milling Vise Clamp Set

Milling Vise Clamp Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,315,518VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A jaw set for milling vise.
Materials: Gray cast iron (FC250)

 
Part Number
MFKV100001
MFKV130001
MFKV150001
MFKV200001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code Mass

1,315,518 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MF-100、KV-100342-6815650 g/set

1,471,191 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MF-130、KV-125342-6823860 g/set

1,713,811 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more MF-150、KV-150342-68311,260 g/set

2,277,613 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) MF-200、KV-200342-68402890 g/set

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Ordinary Cast Iron (FC250)