(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Alloy Vise Handle

Aluminum Alloy Vise Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      107,975VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·For aluminum alloy vise
·Please select according to the compatible model.

 
Part Number
TAB60HB
TAB70HB
TAB80HB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code

107,975 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more TAB-60414-9483

111,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more TAB-70414-9491

110,715 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more TAB-80414-9513

Loading...Tải…

  1. 1