(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compact Vise Handle

Compact Vise Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      121,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

One unit can do the work of three units. (1. Vise, 2. Pipe Vise, 3. Anvil)

 
Part Number
TKB63HB
TKB75HB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code

121,760 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more TKB-63414-9661

121,981 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more TKB-75414-9670

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Cast Iron (FC200) Features One unit can do the work of three units. (1. Vise, 2. Pipe Vise, 3. Anvil)