(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· One unit can do the work of three units. (1. Vise, 2. Pipe Vise, 3. Anvil)
[Applications]
· For Light Work
· For building plastic models at school
Loading...Tải…
Overall Length(mm) | 168 | Height(mm) | 131 | Mouth Opening(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Mouth Depth(mm) | 40 | Tightening Force(kN) | 4.9 | Material | Cast Iron (FC200) |
Features | One unit can do the work of three units. (1. Vise, 2. Pipe Vise, 3. Anvil) | Clamp Maximum Opening(mm) | 50 |