(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cross Vise Cap and Fixing Screw Set

Cross Vise Cap and Fixing Screw Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      308,555VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·For cross vise
·Please select according to the compatible model.

 
Part Number
CR75NKB
CR100NKB
CR125NKB
CR150NKB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code

308,555 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more CR-75N414-9548

347,855 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more CR-100N414-9556

390,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more CR-125N414-9564

471,675 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more CR-150N414-9572

Loading...Tải…

  1. 1