(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Anvil Vise with Turntable (Rectangular Body Shaft) Connector Anchoring Screw【4 Pieces Per Package】

Anvil Vise with Turntable (Rectangular Body Shaft) Connector Anchoring Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      110,808VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·For anvil vise with turntable
·Quantity per pack (pcs.): 4
·Please select according to the compatible model.

 
Part Number
VRS100N002
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

110,808 VND

1 Pack(s)

4 Pieces Per Package

4 Pieces Per Package

10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Model VRS-100N Trusco Code 336-2329 Mass(g) 13/set
Number of Sets Enclosed(piece) 4

Please check the type/dimensions/specifications of the part VRS100N002 in the Anvil Vise with Turntable (Rectangular Body Shaft) Connector Anchoring Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VRS100N002 trong chuỗi Anvil Vise with Turntable (Rectangular Body Shaft) Connector Anchoring Screw.