(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·For anvil vise with turntable
·Quantity per pack (pcs.): 2
·Please select according to the compatible model.
Part Number |
---|
VRS080NK |
VRS100NK |
VRS125NK |
VRS150NK |
VRS200NK |
VRS-250NK |
VRS-300NK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Model | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709,500 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | VRS-080N | 301-9519 | 500/pair | ||
761,406 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | VRS-100N | 301-9527 | 1,200/set | ||
808,718 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | VRS-125N | 301-9535 | 1,350/set | ||
974,748 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | VRS-150N | 301-9543 | 1,500/set | ||
1,105,225 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | VRS-200N | 301-9551 | 1,680/set | ||
1,257,410 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | VRS-250N | 445-6921 | 1,920/set | ||
1,123,477 VND | 1 Pack(s) | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 9 Day(s) | VRS-300N | 490-0472 | 1,240/set |
Loading...Tải…
Number of Sets Enclosed(piece) | 2 |