(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi Combination Vise (Strong Type, Round Body Shaft), Handle

Multi Combination Vise (Strong Type, Round Body Shaft), Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      815,833VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·for multi combi vise
·Please select according to the compatible model.

 
Part Number
TMB125HB
TMB-150HB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code Mass
(g)

815,833 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more TMB-125414-9688231

926,980 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more TMB-150490-0537220

Loading...Tải…

  1. 1