(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi Combination Vise (Strong Type, Round Body Shaft), Clamp and Securing Screw Set

Multi Combination Vise (Strong Type, Round Body Shaft), Clamp and Securing Screw Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      412,438VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·for multi combi vise
·Please select according to the compatible model.

 
Part Number
TMB125KB
TMB-150KB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code Mass
(g)

412,438 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more TMB-125414-9696548/set

474,508 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more TMB-150490-0545620/set

Loading...Tải…

  1. 1